EcoStruxure Machine Expert 和 Vijeo-Designer 的版本兼容性

概述

如要将 Vijeo-Designer 与 EcoStruxure Machine Expert 一起使用,所使用的版本应与 EcoStruxure Machine Expert 随附的版本一致。

下表提供了用于每个 EcoStruxure Machine Expert 版本的 Vijeo-Designer:

EcoStruxure Machine Expert 版本

V1.1

Vijeo-Designer 版本

6.2 SP8.1

有关 SoMachine 和 SoMachine Motion 版本与 Vijeo-Designer 版本的兼容性,请参阅这些软件产品的相应兼容性和迁移用户指南

Vijeo-Designer 安装的一般原则

您已将 Vijeo-Designer 的最新主要版本与早期的主要版本一同安装。比如,在 PC 上已安装 6.0 版本的同时,也可以安装 6.1 版本;6.0 版本被保留下来。但 Vijeo-Designer 补丁包会覆盖相同主要版本的 Vijeo-Designer 安装。比如,6.1 SP1 版本会覆盖 6.1 版本,同样 6.1 SP2 版本会覆盖 6.1 SP1 版本。