在不修改 EcoStruxure Machine Expert 项目的情况下将 ATV32 更换为 ATV320

程序概述

步骤

动作

1

确认是否必须在 ATV320 中激活兼容模式 ATV32。有关更多信息,请参阅这部分中介绍针对不同现场总线如何检查是否必须激活兼容模式 ATV32 的文段。

2

将 ATV32 设备配置转换为 ATV320 设备配置。

3

将已转换的 ATV320 设备配置传送到 ATV320 设备。

4

将 ATV32 设备更换为 ATV320 设备。

5

如有需要,在 ATV320 中激活兼容模式 ATV32。有关更多信息,请参阅这部分中介绍在 ATV320 中激活兼容模式 ATV32 的不同方法的文段。

6

如要使用此功能,请将 ATV320 保存到快速设备更换 (FDR) 服务器。

如何检查是否必须激活兼容模式 ATV32

步骤

动作

结果

1

打开 EcoStruxure Machine Expert 项目,并导航至 设备树中的 ATV32 节点。

2

双击 ATV32 节点。

显示设备配置视图。

3

根据以下文段所述,检查以下设置:

o在 CANopen 上

o在 EtherNet/IP 上

o在 Modbus TCP 上

如何检查 CANopen 上是否必须激活兼容模式 ATV32

步骤

动作

结果

1

选择启用专用设置复选框。

CANopen 远程设备选项卡随即展开,以显示更多信息。

2

检查在启动时检查部分中的复选框:

o检查产品编号

o检查修订编号

如果...

则...

如果已经选择检查产品编号复选框,

则需要必须在 ATV320 中激活兼容模式 ATV32

如果已经选择检查修订编号复选框,

则您可能无法在不修改 EcoStruxure Machine Expert 项目的情况下更换设备。

如何检查 EtherNet/IP 上是否必须激活兼容模式 ATV32

步骤

动作

结果

1

在设备配置视图中,打开目标设置选项卡。

2

检查复选框:

o检查产品代码

o检查主要修订

o检查次要修订

如果...

则...

如果已经选择检查产品代码复选框,

则需要必须在 ATV320 中激活兼容模式 ATV32

如果已经选择检查主要修订和/或检查次要修订复选框,

则您可能无法在不修改 EcoStruxure Machine Expert 项目的情况下更换设备。

如何检查 Modbus TCP 上是否必须激活兼容模式 ATV32

在 Modbus TCP 上,不必在 ATV320 中激活兼容模式 ATV32

如何在 ATV320 中激活兼容模式 ATV32

以下文段介绍了在 ATV320 中激活兼容模式 ATV32 的不同方式。

o使用 Modbus SL 客户端软件

o使用 CANopen 客户端软件

o使用 ATV320 的图形键盘

注意: 无法使用 SoMove 或本地键盘来激活兼容模式 ATV32

使用 Modbus SL 客户端软件激活兼容模式 ATV32

步骤

动作

1

将字 d#1 写入到参数 AP17,该参数的地址 d#8817 能够通过 Modbus SL 寻址到 ATV320 设备。

2

通过将字 d#2 写入到地址为 d#8504 的参数 CMI,来将修改保存到 EEPROM 中。

注意:

o对于缺省 ATV320 模式,为 AP17 使用 d#0

oAP17 使用 d#1,便可激活 ATV32 模式。

使用 CANopen 客户端软件激活兼容模式 ATV32

步骤

动作

1

将字 d#1 写入到参数 AP17,该参数的地址 (index:subindex) = 16#203A:16#12,能够通过 CANopen 寻址到 ATV320 设备。

2

通过将值 d#2 写入到地址 (index:subindex) 为 = 16#2037:16#5 的参数 CMI,来将修改保存到 EEPROM 中。

注意:

o对于缺省 ATV320 模式,为 AP17 使用 d#0

oAP17 使用 d#1,便可激活 ATV32 模式。

使用 ATV320 的图形键盘激活兼容模式 ATV32

步骤

动作

1

选择条目 2.识别

2

将光标置于图形显示终端 > <版本>上。

3

ENTER 按钮按住 5 秒,直到图形键盘回到菜单 2. 识别

4

选择条目 1.3 CONF

5

选择条目 FULL

6

选择条目 HWO (= MenuHiddenWords)。

7

选择条目 APW (= MenuApplicativeHiddenWords)。

8

选择应用程序 17,并写入 d#1

注意:

o对于缺省 ATV320 模式,为 应用程序 17 使用 d#0

o应用程序 17 使用 d#1,便可激活 ATV32 模式。