如果单击主页对话框上的更新固件... 按钮,则会开始固件更新过程的第一步。
注意: 该过程不仅更新所连接控制器的固件,还会删除设备中的应用程序(EcoStruxure Machine Expert 项目)。
|
注意 |
|
应用程序数据丢失 |
|
o在尝试固件更新之前需备份应用程序,将其备份到 PC 的硬盘。 o固件更新成功后,恢复设备的应用程序。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
更新固件对话框的第一步:
元素的描述
|
元素 |
描述 |
|---|---|
|
控制器类型 |
从列表选择您使用的控制器。 |
|
控制器固件版本 |
从列表选择固件版本或单击 ... 按钮来浏览外部固件。 |
|
选择外部固件 |
单击该按钮可从文件系统中的任何位置添加固件。您可以将固件添加到缺省固件目录,以供日后使用。仅当固件目录有效时,方能激活确定按钮。通过选择固件目录,您可选择包含控制器固件版本的目录。在查询后,可将该目录声明为缺省固件目录。如果您希望为固件文件选择固件目录,可在随后的对话框中进行选择。 |
单击按钮下一步... 继续。
更新固件对话框的第二步,用于指定通讯设置:
通讯设置将根据控制器而变化。插图显示了 LMC058 / M258 / M241 / M251 / M221 控制器的通讯设置。
对于这些控制器,参数引导模式默认设置为值固定而 IP 地址设置为 0.0.0.0。这样会让控制器上的通讯设置保持不变。您可根据自己的需要来更改通讯设置。
注意: 对于 LMC058 / M258 / M241 / M251 / M221 控制器,更改的参数会写入后配置文件 Machine.cfg,覆盖 EcoStruxure Machine Expert 应用程序的参数。
认真管理 IP 地址,因为网络上的每个设备都需要唯一的地址。使多个设备具有相同的 IP 地址会导致网络和相关设备的意外操作。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o确认在网络或远程链路上仅配置了一个主控制器。 o确认所有设备均有唯一的地址。 o从系统管理员处获取 IP 地址。 o在将系统投入使用之前,请确认设备的 IP 地址是唯一的。 o请不要将同一个 IP 地址分配给网络上的任何其他设备。 o在克隆包括以太网通讯的任何应用程序后将 IP 地址更新为唯一的地址。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
单击按钮下一步... 继续。
更新固件对话框的第三步,用于指定将固件传输至控制器的方式:
该对话框提供两种功能:
o通过单击写入... 按钮将固件写入可移除存储设备(USB 大容量存储设备、SD 卡、闪存驱动器)。
o通过单击在控制器上写入... 按钮,将固件直接写入控制器。
注意: 对于 M258/LMC058 控制器,使用 USB 存储设备来执行固件升级,因为您无法直接写入到 M258/LMC058 控制器上。
步骤 4 的对话框将根据所选的选项而变化。
在单击第三步中的写入... 按钮后,会显示更新固件对话框的第四步。其可让您选择安装可移除存储设备的驱动器。
从磁盘驱动器列表选择包含可移除存储设备的驱动器。
默认情况下,会选择选项仅列出可移除驱动器。这样的效果是磁盘驱动器列表仅包含可移除存储设备的驱动器。要同时在列表中显示硬盘驱动器,可取消选择选项仅列出可移除驱动器。
注意: 确保可移除存储设备未受写保护并且有足够的内存容量可用于要传输的固件。
单击按钮写入将固件传输至所选的可移除存储设备。在执行操作以前,将显示消息,通知您将从所选驱动器删除数据。在通过单击是开始操作之前,其可让您通过单击资源管理器在 Windows 资源管理器视图中检查目标驱动器的内容。要中止操作,可单击否。
在单击第三步中的写入控制器... 按钮后,会显示更新固件对话框的第四步。其可让您连接至控制器。
从已连接控制器的列表中,选择要向其传输固件的控制器。
单击连接按钮建立与所选控制器之间的连接并传输固件。
注意: 如要更新固件或将映像写入到控制器,您需要具有工程工具所需的正确 Administrate 或 Program。例如,缺省用户管理员或开发员(请参阅用户和组)。如果您自定义了控制器设置,则输入相应的凭据。