EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

为 PacDrive M 控制器创建映像

概述

要创建新映像,单击处理映像/创建新映像对话框中的按钮创建新映像...。显示创建映像对话框的第一步。

然后会从头开始创建映像。所得映像文件保存在 Controller Assistant 的 \Image\ 目录中。(该目录的路径显示在映像管理器对话框中。)该映像文件包含特定版本和所选控制器类型的固件文件。该映像文件可额外包含 1 个或多个配置文件。它不包含应用程序。

注意

意外修改固件

o请勿修改或手动干涉原始映像。

o只能使用 Controller Assistant 来执行控制器固件的更新和更改。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

步骤 1

创建映像对话框的第一步

G-SE-0033228.1.gif-high.gif

 

 

控制器类型列表选择所连控制器的类型,例如 PacDrive M 控制器为 C400/600

控制器固件版本列表中,选择所需控制器固件版本。

对于 PacDrive M 和 EcoStruxure Machine Expert 控制器,将在控制器固件版本列表中用相同的颜色(亮色或暗色)将彼此兼容的固件版本标记为一组。

G-SE-0027531.1.gif-high.gif

 

 

例如在上方的选择列表中,V1.33.0.10、V1.33.0.8 和 V1.33.0.5 彼此兼容。与此相反,V1.33.3.0 和 V1.33.1.0 不兼容 V1.33.0.10。

要浏览外部固件,可单击 ... 按钮。

注意: 对于许可证点数,必须用到 P600 中的闪存驱动器。请勿在运行时替换它。只可用读卡器将它传输至 PC 中。

注意: 控制器具有缺省固件目录。将在安装固件后自动在计算机上对此进行指定。在启动 Controller Assistant 后,将先在固件目录中搜索固件。根据所选控制器类型,可以为 PacDrive M 固件选择外部固件或固件目录并确定固件目录。

单击按钮下一步... 前往步骤 2。

步骤 2

创建映像对话框的第二步

G-SE-0027577.1.gif-high.gif

 

 

输入通讯设置。

注意: 已对参数文件进行更改。将不会对可能存在的存档文件(source.pak 或 Archive.prj)进行调整。

认真管理 IP 地址,因为网络上的每个设备都需要唯一的地址。使多个设备具有相同的 IP 地址会导致网络和相关设备的意外操作。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o确认在网络或远程链路上仅配置了一个主控制器。

o确认所有设备均有唯一的地址。

o从系统管理员处获取 IP 地址。

o在将系统投入使用之前,请确认设备的 IP 地址是唯一的。

o请不要将同一个 IP 地址分配给网络上的任何其他设备。

o在克隆包括以太网通讯的任何应用程序后将 IP 地址更新为唯一的地址。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

单击执行按钮创建新映像。

如果您使用的 PC 运行的操作系统是 Windows 7,则多个功能会额外显示用户帐户控制对话框(请参阅 Controller Assistant 上的 Windows 7 一章)。