下表介绍支持工业以太网的控制器:
参数 |
TM251MESE, TM241CE24•, TM241CE40•, TM241CEC24• |
|
---|---|---|
工业以太网 |
拓扑结构 |
通过交换机实现的菊链和星形连接 |
带宽 |
10/100 Mbit/s |
|
EtherNet/IP Scanner |
性能 |
最多有 16 个 EtherNet/IP 目标设备可由控制器管理,并在 10 毫秒时间内受到监控。 |
连接数 |
0 至 16 个 |
|
输入字数 |
0 至 1024 个 |
|
输出字数 |
0 至 1024 个 |
|
I/O 通讯 |
EtherNet/IP Scanner 服务 用于配置和数据传输的功能块 |
|
Modbus TCP IOScanner |
性能 |
最多有 64 个 Modbus TCP 从站设备可由控制器管理,并在 35 毫秒时间内受到监控。 |
通道数 |
0 至 64 个 |
|
输入字数 |
0 至 2048 个 |
|
输出字数 |
0 至 2048 个 |
|
I/O 通讯 |
Modbus TCP IOScanner 服务 用于数据传输的功能块 |
|
主站/从站 |
||
其他服务 |
FDT/DTM/EDS 管理 |
|
FDR(快速设备更换) |
||
DHCP 服务器 |
||
安全管理(请参阅控制器编程指南的“安全参数”部分)。 |
||
Modbus TCP 服务器 |
||
Modbus TCP 客户端 |
||
EtherNet/IP 适配器(控制器用作 EtherNet/IP 上的目标) |
||
EtherNet/IP Originator |
||
Modbus TCP 服务器(控制器用作 Modbus TCP 上的从站) |
||
Web 服务器 |
||
FTP 服务器(FTP 和 TFTP 协议) |
||
SNMP |
||
IEC VAR ACCESS |
||
其他特性 |
最多可以混用 16 个 EtherNet/IP 和 Modbus TCP 设备。 配置、监控和管理时可以直接访问设备。 控制网络与设备网络之间的网络透明性(控制器可用作网关)。 注意: 使用控制器作为网关可影响到控制器的性能。 |
注意: 扫描器的输入/输出字限制会影响设备网络上设备的数量。例如,使用 TM251MESE,您最多只能连接 4 个 OsiSense XUW 设备。请参阅 EtherNet/IP 或 Modbus TCP 的 协议管理器 负载验证。
参数 |
TM262L•/TM262M• |
|
---|---|---|
工业 Ethernet |
拓扑结构 |
通过交换机实现的菊链和星形连接 |
带宽 |
10/100 Mbit/s(以太网 1 端口) 10/100/1000 Mbit/s(以太网 2 端口) |
|
EtherNet/IP Scanner |
性能 |
最多有 64 个 EtherNet/IP 目标设备可由控制器管理,并在 20 毫秒时间内受到监控。 |
连接数 |
TM262L10、TM262M15:0...64,最多 96 个从站 TM262L20、TM262M25、TM262M35:0...64。 |
|
输入字数 |
0...15360 |
|
输出字数 |
0...15360 |
|
I/O 通讯 |
EtherNet/IP Scanner 服务 用于配置和数据传输的功能块 |
|
起点/目标 |
||
Sercos Master |
性能 |
TM262M15:0...4 个轴,包含 12 个 Sercos III 设备 TM262M25:0...8 个轴,包含 16 个 Sercos III 设备 TM262M35:0...16 个轴,包含 24 个 Sercos III 设备 Sercos III 设备在 4 毫秒的时间内受到监控。 |
Modbus TCP IO Scanner |
性能 |
最多有 64 个 Modbus TCP 从站设备可由控制器管理,并在 10 毫秒时间内受到监控。 |
连接数 |
TM262L10、TM262M15:0...64,最多 96 个从站 TM262L20、TM262M25、TM262M35:0...64。 |
|
输入字数 |
0…8000 |
|
输出字数 |
0...8000 |
|
I/O 通讯 |
Modbus TCP IOScanner 服务 用于数据传输的功能块 |
|
主站/从站 |
||
其他服务 |
FDT/DTM 管理 |
|
FDR(快速设备更换) |
||
DHCP 服务器 |
||
安全管理(请参阅“安全参数”和“防火墙配置”部分) |
||
Modbus TCP 服务器 |
||
Modbus TCP 客户端 |
||
EtherNet/IP 适配器(控制器用作 EtherNet/IP 上的目标) |
||
EtherNet/IP起点 |
||
Modbus TCP 服务器(控制器用作 Modbus TCP 上的从站) |
||
Web 服务器 |
||
FTP 服务器(FTP 和 TFTP 协议) |
||
SNMP |
||
IEC VAR ACCESS |
||
环型拓扑 |
||
其他特性 |
可以混用 EtherNet/IP 和 Modbus TCP 设备: oTM262L10、TM262M15:96 个设备 oTM262L20、TM262M25、TM262M35:128 个设备 配置、监控和管理时可以直接访问设备。 控制网络与设备网络之间的网络透明性(控制器可用作网关)。 注意: 使用控制器作为网关可影响到控制器的性能。 |
配置工业 Ethernet 端口:
1.双击设备树中的以下节点:
oTM241CE24•/TM241CE40•:我的控制器 > Ethernet_1
oM251 Logic Controller:我的控制器 > Ethernet_2
oTM262L•:我的控制器 > Ethernet_1 或 Ethernet_2
oTM262M•:我的控制器 > Ethernet_1 或 Ethernet_2
2.配置网络设置。
控制器使用 协议管理器 来管理设备网络:
控制器/协议管理器 |
工业 Ethernet 管理器 |
Ethernet/IP Scanner |
Modbus TCP IO Scanner |
Sercos 主站 |
---|---|---|---|---|
M241 |
✓ |
– |
– |
– |
M251 |
✓ |
– |
– |
– |
M262 |
– |
✓ |
✓ |
✓(1) |
(1) 在 TM262M• 的 Ethernet_1 上 |