调试

概述

在调试期间,您必须:

o进行机器(控制器和从站设备)的首次通电。

o执行网络测试。

o下载网络设备的配置。

o(在线或者直接在设备上)调整控制器和网络设备配置。

o在每个可用设备上完成 FDR。

o备份您的应用程序。

 

首次机器通电

步骤

操作

1

将应用程序传输到控制器。

请参阅下载应用程序

2

请参阅网络规划:BOOTP、DHCP、固定 IP、网络名称,以装备好每一个将在设备网络上识别出来的设备。

关于详情,请参阅装备有待识别的设备

3

执行一次机器通电断电循环。对某些设备而言,这项操作是获取正确网络设置所必不可少的步骤。

4

执行网络测试

 

将配置下载到网络设备中

请参阅应用正确的设备配置

调整控制器和设备应用程序

一旦已执行首次设备通电并已将配置下载到设备中,您便可以通过以下各项来调整系统:

o嵌入式 DTM 在线修改,例如:

o参数调整、

o性能和能源效率自动调节、

o精细动态调节示波器

o

o对于不具备 DTM 的设备,可以直接在设备上进行手动调整。请参阅设备的文档。

完成 FDR 服务

一旦系统已经过配置,您就必须完成 FDR 服务。此步骤是在控制器 FTP 服务器中保存设备配置这一流程的其中一个环节。

视设备而定,可以直接在设备上(带有嵌入式 HMI)使用某些工具:

oEcoStruxure Machine Expert、

o第三方工具(例如:SoMove)、

o设备 Web 服务器、

o等等

o

 

关于更多详情,请参阅设备的文档。

备份应用程序

一旦机器调试已完成且处于操作阶段之前,应上传并保存项目以备后继使用。

视控制器而定,可以使用某些方法:

oEcoStruxure Machine Expert:对 PC 的硬盘执行应用程序备份。

o控制器 Web 服务器

o控制器复制功能(使用 SD 卡)。

o

关于更多详情,请参阅设备的文档。