一旦在设备网络上定义了网络设备,您可以使用以下各项来配置它们:
oDTM
o特定的编辑器
o第三方工具
| 描述 | 优点 | 
|---|---|
| 可以管理复杂的配置。 | |
| 特定的编辑器 | 良好的透明度。 专为 EcoStruxure Machine Expert 设计。 | 
| 第三方工具 | 专门为该设备而设计的工具。 | 
某些设备具有 DTM。请参阅支持的设备。
DTM 允许您修改设备的参数。
若要使用 DTM 配置设备,应进行如下操作:
| 步骤 | 操作 | 
|---|---|
| 1 | 在设备树中,双击设备。 | 
| 
 | 单击离线启动。 | 
| 2 | 选择配置选项卡。 | 
| 3 | 单击确定。 结果: DTM 随即更新该选项卡的内容。 | 
| 4 | 修改设备配置。 若要了解更多信息,请参阅 Device Type Manager 用户指南。 | 
注意: 使用 DTM 可能需要控制器提供特定的路由和 IP 转发配置。
视插件而定,用户参数可能会不可用。在这种情况下,就可由插件来管理设备的配置。
例如: Advantys OTB1EODM9LP
Advantys OTB1EODM9LP 在 EcoStruxure Machine Expert 中受库的支持。每个功能块都是一个配置功能块,可以使您向设备发送配置。若要了解更多详情,请参阅 Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 System User Guide。
要配置 OTB1EODM9LP,请执行以下步骤:
| 步骤 | 操作 | 
|---|---|
| 1 | 在设备树中,双击 OTB1EODM9LP 节点。 | 
| 2 | 在 OTB I/O 配置选项卡中配置 Advantys OTB 设备的 I/O。 | 
| 3 | 添加并配置连接到 OTB 的任何 TM2 扩展模块。 | 
| 4 | 使用 IOS_STOP 功能停止通讯。 | 
| 5 | 调用 CONFIGURE_OTB 功能块可使用在上一步骤中创建的数据更新 Advantys OTB 配置。 | 
| 6 | 使用 IOS_START 功能重启通讯。 | 
注意: Advantys OTB 的专用功能(例如计数器、快速计数器和脉冲发生器)无法直接在工业以太网扫描器中使用。
特定的编辑器让您能够配置 TM3 Ethernet 总线耦合器上的 TM2 和 TM3 扩展模块。下载后,配置会自动应用到模块。
有些设备在 EcoStruxure Machine Expert 外部配置(特定软件、键盘、Web 服务器等)。
关于更多详情,请参阅设备的文档。
某些设备包含主站 IP 地址参数,因此只有一个声明的主站控制器能够访问设备。
| 如果设备... | 则... | 
|---|---|
| 配置为使用 协议管理器 | 配置设备内的主站 IP 地址参数,请参阅下文。 | 
| 未配置为使用 协议管理器 | 将 0.0.0.0 用于设备中的主站 IP 地址参数。 | 
必须将设备的主站 IP 地址参数设置为控制器的 IP 地址才可支持 协议管理器。
若要在设备中配置此参数,请参阅该设备的文档。