Modbus TCP 通道必须存在。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中,双击 协议管理器。 结果:配置窗口随即显示。 |
2 |
选择 IOScanner I/O Mapping 选项卡: ![]()
|
3 |
选择列表中的总线循环任务: o使用父总线循环设置(缺省), oMAST 注意: 含有 Modbus TCP IOScanner 的设备的 I/O 映射编辑器内的总站循环任务参数定义了负责刷新 I/O 图像(%QW、%IW)的任务。这些 I/O 映像与已发送到 Modbus 从站的 Modbus 请求和运行状况位相对应。 |
4 |
双击变量列的单元格,以打开文本字段。 输入变量的名称或单击浏览 [...] 按钮,然后使用输入助手选择变量。 |
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在 设备树 中,双击 Modbus TCP 从站设备。 结果:其配置窗口随即显示。 |
2 |
选择 ModbusTCPSlave I/O Mapping 选项卡。 ![]()
|
3 |
选择列表中的总线循环任务: o使用父总线循环设置(缺省), oMAST 注意: 含有 Modbus TCP IOScanner 的设备的 I/O 映射编辑器内的总站循环任务参数定义了负责刷新 I/O 图像(%QW、%IW)的任务。这些 I/O 映像与已发送到 Modbus 从站的 Modbus 请求和运行状况位相对应。 |
4 |
双击变量列的单元格,以打开文本字段。 输入变量的名称或单击浏览 [...] 按钮,然后使用输入助手选择变量。 |