协议管理器 负载验证

目的

如果 协议管理器 上的负载超过 100%,循环数据交换可能不是以配置的速率处理。

以太网资源选项卡使您能够估计 协议管理器 上的负载。

在操作本机之前,请验证此负载。

要管理负载,您可以操作一个或多个以下负载因素:

o从站的数量

o使用 Modbus TCP:

o(在 Modbus TCP IOScanner 上的)通道的数量

o通道的重复频率

负载估算

如果 协议管理器 仅管理 Modbus TCP IOScanner 设备,则利用该等式可估计其上的负载:

G-SE-0036802.1.gif-high.gif

 

 

如果 TM262L10MESE8T 和 TM262M15MESS8T 的 协议管理器 管理 EtherNet/IP 或 Modbus TCP IOScanner 设备,则利用该等式可估计其上的负载:

G-SE-0076791.1.gif-high.gif

 

 

如果 TM262L20MESE8T、TM262M25MESS8T 和 TM262M35MESS8T 的 协议管理器 管理 EtherNet/IP 或 Modbus TCP IOScanner 设备,则利用该等式可估计其上的负载:

G-SE-0076792.1.gif-high.gif

 

 

注意: 如果使用 Sercos 通讯,则不计算资源。

此负载估计并未考虑因进程外数据交换所导致的负载增加,例如:

oDTM、Web 服务器和 Modbus TCP 请求。

o现场总线通讯(DTM、PC 处于现场总线时的 Web 服务器通讯)。

oTcpUdpCommunications 库生成的 TCP UDP 通讯。

在 EcoStruxure Machine Expert 中,可使用自动负载计算:

步骤

操作

1

设备树中,双击 协议管理器 节点。

2

如果使用 M262 控制器,则选择以太网服务 > 以太网资源

3

单击计算

下图显示了以太网资源选项卡:

G-SE-0047085.2.gif-high.gif