本节介绍执行网络设备 IP 地址分配策略时需遵循的步骤:
o配置控制器的工业以太网端口:
o网络设置:IP 地址、子网掩码和网关地址。
o选择要使用的 IP 寻址方法。
o配置 协议管理器。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在设备树中,双击工业以太网端口节点。随即显示配置选项卡,例如:
注: 在离线模式下,可以看到两个窗口。它们无法被编辑。在线模式下,可以看到配置的参数和环形拓扑选项窗口,具体取决于控制器型号。它们可以被编辑。 |
|
2 |
选择固定 IP 地址。 |
|
3 |
设置 IP 地址。 此 IP 地址在网络规划中使用。 |
|
4 |
选择子网掩码。 |
|
5 |
验证网关地址已被默认设置为 0.0.0.0。 网关地址可将消息按规定路线发送至不在本地网络中的设备。 如果没有网关,则网关地址为 0.0.0.0. |
|
6 |
选择安全参数复选框: oWeb 服务器处于活动状态:在配置和维护阶段使用 oFTP 服务器处于活动状态:由 FDR 服务使用 |
|
7 |
如果使用 DHCP 服务器分配 IP 地址,请选中 DHCP 服务器处于活动状态复选框。 有关详细信息,请参阅 IP 寻址方法。 |