网络设备声明

 

网络设备声明

概述

本节介绍如何在 协议管理器节点上添加设备。

可用的 Schneider Electric 设备,以及随同 EDS 文件提供的设备,在硬件目录中列出。这些设备具有预定义连接配置。对于未在目录中列出的其他设备,请使用通用从站设备

自动设置

在声明每个设备时,EcoStruxure Machine Expert 会自动设置以下各项:

o按照工业以太网扫描器设置,设置网络设置(IP 地址、子网掩码、网关地址)。

o设置唯一的 DHCP 设备名称,通常与该设备的内部规则兼容(每个 DHCP 设备名称 都必须是唯一的)。

o为预定义设备创建预定义数据交换。

注意: 如果建议的 DHCP 设备名称与设备不兼容,则您可以对其进行编辑。

添加设备

要在 协议管理器 节点上添加设备,应在 硬件目录中选择设备,将其拖动至设备树,然后放置到工业以太网端口节点上。

一旦添加了设备,该设备便会出现在网络管理器以太网服务选项卡中。请参阅适应网络规划和设备标识

当您使用拖放方法时,如果条件允许,设备将采用首选协议进行定义。

有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:

• 使用拖放方法

• 使用上下文菜单或加号按钮

使用除首选协议之外的某一协议添加设备

当您使用拖放方法时:

o如果无法使用首选协议定义设备时,则可以改为使用设备的缺省支持协议。

o如果未设置首选协议,则列表将会出现以便您选择要使用的协议。

要使用除首选协议之外的某一协议来添加从站设备,请参阅使用上下文菜单或加号按钮

例如,当您添加 OTB1EODM9LP 设备时,即使首选协议被设置为 EtherNet/IP,该设备也会采用 Modbus TCP 进行设置。

从模板添加设备

对于那些不具备主要功能但支持 TVDA 的设备,可以使用模板来声明它们。这样将导入其他元素来促进程序写入。

可将此方法用于 OsiSense XGCS、XUW 和 Preventa XPSMCM 设备。

要将设备从模板添加至 协议管理器,应遵循如下步骤:

步骤

操作

1

硬件目录中,选择设备模板复选框。

2

硬件目录中选择设备,将其拖动至设备树,然后将其放置到工业以太网端口节点上。

有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:

• 使用拖放方法

• 使用上下文菜单或加号按钮

添加 TCP/UDP 设备

要在 协议管理器 节点上添加 TCP/UDP 设备,应在硬件目录中选择通用 TCP/UDP 设备,将其拖动至设备树,然后将其放置在工业以太网端口节点上。