为了管理设备的操作模式,协议管理器 由 Modbus TCP IOScanner 构成。
协议管理器 状态用于定义设备网络中不同设备的行为。对于每种状态,监控信息(运行状况位,通讯状态等)都是特定的。
扫描器状态取决于控制器状态:
控制器状态 |
Modbus TCP IOScanner 状态 |
---|---|
EMPTY |
IDLE |
CONFIGURED |
STOPPED |
STOPPED |
STOPPED |
HALT |
STOPPED |
RUNNING |
OPERATIONAL |
RUNNING with breakpoint |
OPERATIONAL 具有特定行为 |
TCP/IP 连接已关闭。
根据其各自的操作模式管理设备状态。
Modbus TCP IOScanner 未创建(IDLE 状态)。
因此,运行状况位和 I/O 映像不可用。
TCP/IP 连接已关闭。
出现下列情况之后,控制器会进入 CONFIGURED 状态:
o应用程序加载。
oEcoStruxure Machine Expert 发出复位(冷/热启动)命令。
Modbus TCP IOScanner 处于 STOPPED 状态,带有 Modbus TCP 从站设备的所有通道以半面模式关闭。
Modbus TCP IOScanner 处于 STOPPED 状态。带有 Modbus TCP 从站设备的所有通道以半面模式关闭。
根据其各自的操作模式管理从站设备。
下表介绍了用于 Modbus TCP IOScanner 的 EcoStruxure Machine Expert 变量:
变量 |
值 |
注释 |
---|---|---|
运行状况位值 |
0 |
- |
输入映像 |
0 或上一个读取值 |
输入值取决于错误处理参数。 输入值是当控制器进入 STOPPED 状态时的值,因此可能无法反映之后输入的实际状态。 |
输出映像 |
0 或上一个写入值 |
输出值取决于停止模式下的输出行为参数: 输出值可能无法反映之后输出的实际状态。 |
|
存储器中的输出值可能与其物理状态不同 |
控制器未处于 RUNNING 状态时,切勿倚赖存储器值来确定物理输出的状态。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
对于 Modbus TCP IOScanner,其行为与控制器 STOPPED 状态相同。
|
存储器中的输出值可能与其物理状态不同 |
控制器未处于 RUNNING 状态时,切勿倚赖存储器值来确定物理输出的状态。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
TCP/IP 连接已打开。
从站设备由控制器进行管理。
下表介绍了 EcoStruxure Machine Expert 变量:
变量 |
值 |
注释 |
---|---|---|
运行状况位值 |
0 到 1 |
0:在超时到期之前未收到设备的回复。 1:在超时到期之前已发送请求且收到回复。 |
输入映像 |
上一个读取值 |
值与驱动扫描器的任务同步刷新。 |
输出映像 |
上一个写入值 |
值由应用程序管理。 |
TCP/IP 连接已打开。
从站设备由控制器进行管理。
|
存储器中的输出值可能与其物理状态不同 |
控制器未处于 RUNNING 状态时,切勿倚赖存储器值来确定物理输出的状态。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |