该设备具有可设置的输入和输出端。更多信息参见章节 数字输入和输出。
数字量输入和输出的信号状态可通过 HMI 和现场总线显示。
通过集成 HMI 可以显示信号状态,但不能修改。
输入(参数 _IO_DI_act):
o调出菜单项 (-MON) → (dimo)。
数字输入经过位编码。
位 |
信号 |
---|---|
0 |
DI0 |
1 |
DI1 |
2 |
DI2 |
3 |
DI3 |
4 |
DI4 |
5 |
DI5 |
6... 7 |
- |
STO 安全功能的输入端状态不能通过参数 _IO_DI_act 来显示。STO 安全功能的输入端状态可通过调用参数 _IO_STO_act 来显示。
输出端(参数 _IO_DQ_act);
o调出菜单项 (-MON) → (domo)。
数字输出经过位编码。
位 |
信号 |
---|---|
0 |
DQ0 |
1 |
DQ1 |
2 |
DQ2 |
3 ... 7 |
- |
信号状态通过参数 _IO_act 用编码器来显示。数值“1”和“0”根据输入端和输出端的状态而定。
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 可持续保存 Expert |
通过现场总线的参数地址 |
---|---|---|---|---|
数字量输入和输出的物理状态。 低位元: 位 0:DI0 位 1:DI1 位 2:DI2 位 3:DI3 位 4:DI4 位 5:DI5
高位元: 位 8:DQ0 位 9:DQ1 位 10:DQ2 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2050 IDN P-0-3008.0.1 |
|
(Mon) (diMo) |
数字量输入端的状态。 位占用: 位 0:DI0 位 1:DI1 位 2:DI2 位 3:DI3 位 4:DI4 位 5:DI5 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2078 IDN P-0-3008.0.15 |
(Mon) (doMo) |
数字量输出端的状态。 位占用: 位 0:DQ0 位 1:DQ1 位 2:DQ2 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2080 IDN P-0-3008.0.16 |
(Mon) ( Sto) |
STO 安全相关功能输入端的状态。 位 0:STO_A 位 1:STO_B
若没有接入任何eSM安全模块,则该参数显示的信号输入状态为STO_A和STO_B。 若已接入一个eSM安全模块,则可通过信号输入端或eSM安全模块开启STO安全功能。此时,该参数显示STO安全功能是否开启(无论通过信号输入端亦或通过eSM安全模块开启)。 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2124 IDN P-0-3008.0.38 |