如果制动电阻器的规格不够,则可能导致 DC 总线过压。DC 总线过压会导致输出级被禁用。电机不在主动减速。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o在最大负载条件下执行调试,由此确认制动电阻器的规格是否足够。 o确保制动电阻器的参数设置正确。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
在运行中,制动电阻温度可能会升高到 250°C (482°F) 以上。
|
|
|
高温表面 |
|
o确保隔离高温的制动电阻器。 o制动电阻器近旁不得出现易燃部件或热量敏感性部件。 o在最大负载条件下执行调试,由此确认散热是否充分。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
如果使用外部制动电阻,请执行以下步骤:
o将参数 RESint_ext 设为“External Braking Resistor”。
o请设置参数RESext_P、RESext_R和RESext_ton。
RESext_P 的最大值和 RESext_R 的最小值取决于输出级,参见章节外部制动电阻器。
更多信息见章节 制动电阻尺寸。
当回馈的功率高于制动电阻吸收的功率时,会发出故障信息,并关闭输出级。
|
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 可持续保存 Expert |
通过现场总线的参数地址 |
|---|---|---|---|---|
|
(ConF) → (ACG-) (Eibr) |
选择制动电阻的类型。 0 / Internal Braking Resistor / ( int):内部制动电阻器 1 / External Braking Resistor / ( Eht):外部制动电阻器 2 / Reserved / (rSVd):保留 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次启用输出级时生效。 |
- 0 0 2 |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1298 IDN P-0-3005.0.9 |
|
(ConF) → (ACG-) (Pobr) |
外部制动电阻的额定功率。 最大值由输出级决定。 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次启用输出级时生效。 |
W 1 10 - |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1316 IDN P-0-3005.0.18 |
|
(ConF) → (ACG-) ( rbr) |
外部制动电阻的电阻值。 最小值由输出级决定。 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 步距为 0.01 Ω。 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次启用输出级时生效。 |
Ω - 100.00 327.67 |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1318 IDN P-0-3005.0.19 |
|
(ConF) → (ACG-) ( tbr) |
外部制动电阻的最大允许接通时间。 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置在下次启用输出级时生效。 |
ms 1 1 30000 |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1314 IDN P-0-3005.0.17 |