存储卡 (Memory-Card)

描述

设备上有一个存储卡 (Memory-Card) 插槽。可以将存储卡上保存的参数传输到其它设备上。如有必要更换设备,可以通过重新写入参数,用同样的参数驱动同类型的另一台设备。

存储卡的内容只能在设备通电时与设备中储存的参数值进行比较。

在将参数写入到非易失性存储器中时,参数也将被保存至存储卡上。

此外安全模块的参数具有不同的特点。其它信息请参见安全模块的模块说明手册。

G-SE-0056897.1.gif-high.gif

 

 

注意下列事项:

o请仅使用作为附件提供的存储卡。

o请不要触摸镀金触点。

o存储卡的插拔周期是一定的。

o存储卡可以一直置于设备内。

o存储卡只能通过拔出(而非按压)操作才能从设备中移除。

注意

静电放电或间歇接触以及数据丢失

请勿触摸存储卡的触点。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

存储卡的使用

o24 Vdc 控制电源已关闭。

o将存储卡的触头向下插入设备,同时斜角必须指向底盘。

o打开 24 Vdc 控制电源。

o在设备初始化时请观察 7 段显示器。

短时间显示(Card)

设备识别出存储卡。无需用户进行操作。

设备中存储的参数值和存储卡中的内容一致。存储卡上的数据来源于卡片所插入的设备。

(Card) 持续显示

设备识别出存储卡。需要用户进行操作。

原因

选项

存储卡是新的。

可将设备上的数据传输至存储卡上。

存储卡上的数据与设备不匹配(设备型号、电机型号或固件版本不同)。

可将设备上的数据传输至存储卡上。

存储卡上的数据与设备匹配,但参数值不同。

可将设备上的数据传输至存储卡上。

可将存储卡上的数据传输至设备上。若应将存储卡留在设备上,则必须将设备上的数据传输至存储卡上。

(Card) 不显示

设备未识别出存储卡。关闭 24 Vdc 控制电源。请检查存储卡是否正确插入(触点,斜角)。

用存储卡进行数据交换

如果存储卡上的参数与驱动放大器上的参数被识别出不一致,或者存储卡已移除,则设备初始化后会一直显示 (CARD)

复制数据或忽略存储卡 ((Card)(ignr)(ctod)(dtoc))

如果 7 段显示器显示(Card)

o按下导航按钮。

在 7 段显示屏上,将显示上一次的设置,例如 (ignr)

o短按导航按钮,以切换到编辑模式。

在 7 段显示屏上总显示上一次的设置,LED Edit 亮起。

o请使用导航按钮选择:

(ignr) 忽略存储卡。

(ctod) 设备接收存储卡的数据。

(dtoc) 将数据从设备传输到存储卡上。

设备转入运行状态 4 Ready To Switch On。

G-SE-0056941.1.gif-high.gif

 

1   存储卡和设备中的数据不一致:显示 (card),等待用户进入。

2   切换至运行状态4 Ready To Switch On(忽略存储卡)。

3   数据传输((ctod) = 卡至设备,(dtoc) = 设备至卡),并切换至运行状态 4 Ready To Switch On。

存储卡已移除 ((CARD)(miss))

将存储卡移除后,初始化完毕后显示 (CARD)。确定后将显示 (miss)。再次确认之后,产品切换为运行状态4 Ready To Switch On.

存储卡写保护((CARD)(ENPR)(dipr)(prot)

可激活存储卡的 LXM32 写保护 ((prot))。如果存储卡经常由设备用于复制,则可启用写保护功能。

为激活存储卡的写保护功能,请在 HMI 上选择菜单 (CONF) - (ACG-)(CARD)

选择

含义

(ENPR)

激活写保护 ((prot))

(dipr)

取消激活写保护。

也可用调试软件设置存储卡的写保护。