通过信号输出端可输出已选择的故障信息。
要通过信号输出显示故障信息,必须完成信号输出功能的参数设定,参见章节 数字输入和输出端。
通过参数MON_IO_SelWar1和MON_IO_SelWar2说明故障级别 0 的故障代码。
通过参数MON_IO_SelErr1和MON_IO_SelErr2说明故障级别 1...4 的故障代码。
如果识别到在这些参数中说明的故障,则设置相应的信号输出端。
在章节故障信息中可以找到按故障代码分类的故障信息表。
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 可持续保存 Expert |
通过现场总线的参数地址 |
---|---|---|---|---|
信号输出功能 - 选择的警告(故障级别 0):第一个错误代码。 该参数规定用于激活信号输出功能的故障级别 0 错误的错误代码。 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置立即生效。 |
- 0 0 65535 |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 15120 IDN P-0-3059.0.8 |
|
信号输出功能 - 选择的警告(故障级别 0):第二个错误代码。 该参数规定用于激活信号输出功能的故障级别 0 错误的错误代码。 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置立即生效。 |
- 0 0 65535 |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 15122 IDN P-0-3059.0.9 |
|
信号输出功能 - 选择的错误(故障级别 1...4):第一个错误代码。 该参数规定用于激活信号输出功能的故障级别 1 ... 4 错误的错误代码。 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置立即生效。 |
- 0 0 65535 |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 15116 IDN P-0-3059.0.6 |
|
信号输出功能 - 选择的错误(故障级别 1...4):第二个错误代码。 该参数规定用于激活信号输出功能的故障级别 1 ... 4 错误的错误代码。 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置立即生效。 |
- 0 0 65535 |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 15118 IDN P-0-3059.0.7 |