现场总线状态LED用来显示现场总线的状态。
LED概览
LED LNK
状态 |
含义 |
---|---|
![]()
|
无链接 |
链接,10 MBit,无活动 |
|
链接,10 MBit,活动 |
|
链接,100 MBit,无活动 |
|
链接,100 MBit,活动 |
LED SIII
状态 |
含义 |
---|---|
![]()
|
无通讯 |
通讯阶段0启用 |
|
通讯阶段1启用 |
|
通讯阶段2启用 |
|
通讯阶段3启用 |
|
通讯阶段4启用 |
|
实时状态为“loopback” |
|
应用错误 |
|
MST 传输错误 ≥S-0-1003/2 |
|
通讯错误 |
|
识别 ("IdentifyDevice") |
LED SD
状态 |
含义 |
---|---|
![]()
|
Sub-device 未启用 |
Sub-device 处于状态 "parametrization level (PL)" |
|
Sub-device 处于状态 "operating level (OL)" |
|
Sub-device 处于状态 "application error (C1D)" |