电机停止和运动方向

描述

可监控运动的状态并输出状态信息。您可以确定电机是否已静止或电机是否以特定方向运动。

当转速低于 10 RPM 时,视为静止。

G-SE-0055596.1.gif-high.gif

 

 

可以通过信号输出来显示状态。要显示状态,必须完成信号输出功能“Motor Standstill”、“Motor Moves Positive” 或 “Motor Moves Negative” 的参数设定,参见章节数字输入和输出端