通过电流阈值可以对实际电流是否低于可设定参数的电流值进行监控。
电流阈值由电流值和监控时间组成。
参数MON_I_Threshold和MON_ChkTime可定义窗口大小。
可以通过信号输出来显示状态。
要通过信号输出显示状态,必须完成信号输出功能 "Current Below Threshold" 的参数设定,参见章节 数字量输入和输出端。
参数 MON_ChkTime 对参数 MON_p_DiffWin_usr、MON_v_DiffWin、MON_v_Threshold 和 MON_I_Threshold 起作用。
|
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 可持续保存 Expert |
通过现场总线的参数地址 |
|---|---|---|---|---|
|
(ConF) → (i-o-) (ithr) |
电流阈值的监测。 将检查驱动放大器在通过MON_ChkTime参数设定的时间内是否低于此处所定义的值 此状况可以通过可参数设置的输出给出。 来自参数 _Iq_act_rms 的值用作比较值。 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 步距为 0.01 Arms。 更改的设置立即生效。 |
Arms 0.00 0.20 300.00 |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1592 IDN P-0-3006.0.28 |
|
(ConF) → (i-o-) (tthr) |
时间窗口监测。 位置偏差、速度偏差和电流值监控时间的设置。若受到监控的数值在设置的时间中处在允许的范围之内,监控功能将送出积极的结果。 此状况可以通过可参数设置的输出给出。 类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置立即生效。 |
ms 0 0 9999 |
UINT16 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1594 IDN P-0-3006.0.29 |