冲击限制

描述

通过冲击限制功能将修平跳跃式的加速变化,从而使过渡变得缓和,近乎无冲击。

G-SE-0055573.1.gif-high.gif

 

 

可用性

冲击限度在如下运行模式下可用:

oJog

o原点

设置

可通过参数RAMP_v_jerk来启动和设置冲击限制。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

RAMP_v_jerk

(ConF) → (drC-)

( JEr)

速度运动特征曲线的冲击限度。

0 / Off / ( oFF):熄灭

1 / 1 / ( 1):1 ms

2 / 2 / ( 2):2 ms

4 / 4 / ( 4):4 ms

8 / 8 / ( 8):8 ms

16 / 16 / ( 16):16 ms

32 / 32 / ( 32):32 ms

64 / 64 / ( 64):64 ms

128 / 128 / ( 128):128 ms

仅当运行模式未激活时(x_end=1)才可以进行设置。

类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置在下次电机运行时生效。

ms

0

0

128

UINT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 1562

IDN P-0-3006.0.13