连接 24 Vdc 控制电源和 STO(CN2、DC 电源和 STO)

 

+24VDC 电源电压与传动系统中的许多可测信号相连。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

谨防电源部件故障导致触电

o请使用符合安全特低电压要求的电源(PELV,Protective Extra Low Voltage)。

o将电源的负极输出与 PE 相连(接地)。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

产品上的 24 Vdc 控制电源接口没有接通电流限制功能。当通过连接触点接通电压时,触点可能会损毁或者烧熔。

注意

接触干扰

o请接通电源输入端。

o请勿接通输出电压。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

安全功能 STO

有关 STO 安全功能信号的说明,请参见章节 STO (“Safe Torque Off”) 安全功能。若不需要安全功能,则输入 STO_A 和 STO_B 必须与 +24VDC 连接。

电缆规格 CN2

屏蔽:

-(1)

双绞线:

-

PELV:

必需

最小芯线截面:

0.75 mm2 (AWG 18)

最大电缆长度:

100 米(328 英尺)

(1) 参见章节 STO (“Safe Torque Off”) 安全功能

接线端子CN2特性

特性

单位

最大接线电流

A

16(1)

接口横截面

mm2

(AWG)

0.5 ... 2.5

(20 ... 14)

剥线长度

mm

(in)

12 ... 13

(0.47 ... 0.51)

(1) 在连接多台设备时,注意最大允许端子电流。

端子允许接入多股线和刚性导线。如果可能请使用线端箍。

24 Vdc 控制电源的允许端子电流

o接头 CN2,针脚 3 和 7 以及 针脚 4 和 8 可作为 24 V/0 V 接口用于其他用户。

插头中以下针脚相连接:针脚 1 与针脚 5,针脚 2 与针脚 6,针脚 3 与针脚 7 以及针脚 4 与针脚 8。

o抱闸输出口电压取决于 24 Vdc 控制电源。请注意,抱闸电流也流经接线端子。

接线图

G-SE-0056891.1.gif-high.gif

 

 

引脚

信号

含义

1、5

STO_A

STO 安全功能:双通道连接, 连接 A

2、6

STO_B

STO 安全功能:双通道连接, 连接 B

3、7

+24  VDC

24 Vdc 控制电源

4、8

0VDC

24 Vdc 控制电源的参考电位以及 STO 的参考电位

连接安全功能 STO

o请确保接线、电缆以及所连接的接口均符合对安全特低电压 (PELV) 的要求。

o按照安全功能 STO(“Safe Torque Off”)一章中的规定连接安全功能。

连接 24 Vdc 控制电源

o请确保接线、电缆以及所连接的接口均符合对安全特低电压 (PELV) 的要求。

o将 24 Vdc 控制电源从电源模块 (PELV) 连接到设备。

o将电源模块上的负极输出端接地。

o在连接多台设备时,注意最大允许端子电流。

o检查机壳上已锁定的插头锁紧装置。