该设备具有可设置的输入和输出端。端口的标准占用和可设置占用取决于选定的运行模式。更多信息参见章节 数字输入和输出。
|
屏蔽: |
- |
|
双绞线: |
- |
|
PELV: |
必需 |
|
电缆结构: |
0.25 mm2, (AWG 22) |
|
最大电缆长度: |
30 米(98.4 英尺) |
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
接口横截面 |
mm2 (AWG) |
0.2 ... 1.0 (24 ... 16) |
|
剥线长度 |
mm (in) |
10 (0.39) |
|
信号 |
含义 |
|---|---|
|
DQ_COM |
相对于 DQ0 ... DQ4 的参考电位 |
|
DQ0 |
数字量输出 0 |
|
DQ1 |
数字量输出 1 |
|
DQ2 |
数字量输出 2 |
|
SHLD |
屏蔽连接 |
|
DI_COM |
相对于 DI0 ... DI5 的参考电位 |
|
DI0/CAP1 |
数字量输入 0 / 捕捉输入 1 |
|
DI1/CAP2 |
数字量输入 1 / 捕捉输入 2 |
|
DI2/CAP3(1) |
数字量输入 2 / 捕捉输入 3(1) |
|
DI3 |
数字量输入 3 |
|
DI4 |
数字量输入 4 |
|
DI5 |
数字量输入 5 |
|
(1) 硬件版本 ≥RS03 时可用。 |
|
插头已编码。连接时注意正确顺序。
输入和输出的配置以及标准布线,请参见章节 数字输入端和输出端。
o将数字接线连接在 CN6 上。
o将屏蔽在 SHLD 上接地。
o请确保插头锁紧装置已锁定在机壳上。