可以连接安装有调试软件 Lexium DTM Library 的 PC 以供调试之用。PC 可通过一个双向 USB/RS485 转换器连接,参见章节配件与备件。
如果产品上的设备调试接口直接与电脑以太网接口连接,电脑会被损毁。
|
注意 |
|
计算机的损坏 |
|
请不要将 Ethernet 接口直接与本产品的调试界面相连。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
|
屏蔽: |
必须两端接地 |
|
双绞线: |
必需 |
|
PELV: |
必需 |
|
电缆结构: |
8 * 0.25 mm2 (8 * AWG 22) |
|
最大电缆长度: |
100 m (328 ft) |
|
针脚 |
信号 |
含义 |
|---|---|---|
|
1 ... 3 |
- |
保留 |
|
4 |
MOD_D1 |
RS485,双向发送信号 / 接收信号 |
|
5 |
MOD_D0 |
RS485,双向发送信号 / 接收信号,反转 |
|
6 |
- |
保留 |
|
7 |
MOD+10V_OUT |
10V 电源,最大电流 100 mA |
|
8 |
MOD_0V |
相对于 MOD+10V_OUT 的参考电位 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿将任何线路连接至已保留的未用连接点,或指示为“无连接 (N.C.)”的连接点。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
o请确保插头锁紧装置已锁定在机壳上。