沿负方向朝向基准开关的基准点定位运行
以下图表显示了沿负方向朝向基准开关的基准点定位运行。
沿负方向朝向基准开关的基准点定位运行
1 以 HMv 的速度朝向基准开关运行
2 以 HMv_out 的速度朝向基准开关开关点的运动
3 以 HMv_out 的速度朝向标志脉冲的运动或朝向至开关点间距的运动
类型 A
方法11:朝向标志脉冲运动。
方法27:朝向至开关点间距运动。
类型 B
方法12:朝向标志脉冲运动。
方法28:朝向至开关点间距运动。
类型 C
方法13:朝向标志脉冲运动。
方法29:朝向至开关点间距运动。
类型 D
方法14:朝向标志脉冲运动。
方法30:朝向至开关点间距运动。