PTO 接口的设置

可用性

固件版本为 ≥V01.04 时可用。

PTO 接口的使用方式

通过 PTO 接口可将参比量信号从设备中输出。

PTO 接口可采用不同的使用类型。

o基于位置值的编码器模拟

o基于额定电流的编码器模拟

oPTI 信号

通过参数PTO_mode可设置 PTO 接口的使用类型。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

PTO_mode

(ConF) → (ACG-)

(PtoM)

PTO 接口的使用方式。

0 / Off / ( oFF):PTO 接口已关闭

1 / Esim pAct Enc 1 / (PEn1):基于电机编码器1实际位置的编码器模拟

2 / Esim pRef / (PrEF):基于给定位置(_p_ref)的编码器模拟

3 / PTI Signal / ( Pti):PTO 接口的直接信号

4 / Esim pAct Enc 2 / (PEn2):基于编码器2(插件)实际位置的编码器模拟

5 / Esim iqRef / (irEF):基于额定电流的波按摩,编码器模拟

6 / Esim pActRaw Enc2 / (Enc2):基于编码器 2(模块)初始位置值的编码器模拟

类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。

更改的设置在下次启用输出级时生效。

固件版本为 ≥V01.04 时可用。

-

0

0

6

UINT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 1342

IDN P-0-3005.0.31

基于位置值的编码器模拟

可以有以下类型的基于位置值的编码器模拟:

o基于编码器1实际位置的编码器模拟

o基于位置给定值(_p_ref)的编码器模拟

通过参数 ESIM_scale 可设置编码器模拟的分辨率。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

ESIM_scale

(ConF) → (i-o-)

(ESSC)

编码器模拟的分辨率。

分辨率是每一次转动的增量数(带四倍分析的AB信号)。

 

在信号A和信号B处于High(高)的间隔中,每一次转动将生成一次标志脉冲。

类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。

更改的设置在下次重置电源时生效。

固件版本为 ≥V01.04 时可用。

EncInc

8

4096

65535

UINT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 1322

IDN P-0-3005.0.21

通过参数 ESIM_HighResolution 可对带小数位的分辨率进行设置。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

ESIM_HighResolution

编码器模拟:高分辨率。

以 12 位小数位显示每转一圈的增量数。当参数设为 4096 的倍数时,将在一圈之内的相同位置上生成标志脉冲。

 

只有在参数 ESIM_HighResolution 设置为 0 的情况下,才使用参数 ESIM_scale 的设置。否则,使用 ESIM_HighResolution 的设置。

 

示例:需要 1417.322835 编码器模拟脉冲/圈。

参数设置:1417.322835 * 4096 = 5805354。

在该示例中,每1417个脉冲后将生成一个标志脉冲。这意味着,标识脉冲会随着每圈转动而移动。

类型:不带正负符号的十进制 - 4 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。

更改的设置在下次重置电源时生效。

固件版本为 ≥V01.04 时可用。

EncInc

0

0

268431360

UINT32

读/写

可持续保存

expert

Modbus 1380

IDN P-0-3005.0.50

通过参数 ESIM_PhaseShift 可设置编码器模拟的相移。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

ESIM_PhaseShift

编码器模拟:脉冲输出的相移。

通过编码器模拟所生成的脉冲可以以 1/4096 编码器脉冲为单位进行移动。这种移动将导致 PTO 上的位置偏移。标志脉冲也会被移动。

类型:带正负符号的十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置立即生效。

固件版本为 ≥V01.04 时可用。

-

-32768

0

32767

INT16

读/写

-

expert

Modbus 1382

IDN P-0-3005.0.51

基于额定电流的编码器模拟

对于基于额定电流的编码器模拟,输出 A/B 信号。A/B 信号的最高频率为 1.6 * 10-6 增量每秒,这相当于最高额定电流(参数 CTRL_I_max 中的值)。

当固件版本 ≥V01.06 时,可以以额定电流为基础设置编码器模拟。

PTI 信号

如果通过参数 PTO_mode 设定了 PTI 信号,则 PTI 接口的信号可直接实现。