速度比例用来确立电机每分钟转动圈数和为此所需的应用单位(usr_v)之间的关系。
速度比例将以比例系数给定。
旋转电机的比例系数如下列方法计算:
出厂设置包括:
o每分钟电机转动1圈相当于1应用单位
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 可持续保存 Expert |
通过现场总线的参数地址 |
---|---|---|---|---|
速度比例:分子。 指定比例系数:
电机转速 [RPM] -------------------------------------------------- 应用单位 [usr_v]
新比例系数的分子值提交之后,新比例系数才会被确认。 类型:带正负符号的十进制 - 4 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 更改的设置立即生效。 |
RPM 1 1 2147483647 |
INT32 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1604 IDN P-0-3006.0.34 |
|
速度比例:分母。 有关说明请参见分子 (ScaleVELnum)。
新比例系数的分子值提交之后,新比例系数才会被确认。 类型:带正负符号的十进制 - 4 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。 |
usr_v 1 1 2147483647 |
INT32 读/写 可持续保存 - |
Modbus 1602 IDN P-0-3006.0.33 |