如果本产品符合UL 508C 或者 CSA 的使用,则必须另外满足以下要求:
特性 |
单位 |
值 |
---|---|---|
环境空气温度 |
°C (°F) |
0 ... 50 (32 ... 122) |
使用 UL 248 标准的熔断保险装置。
特性 |
单位 |
值 |
|
---|---|---|---|
LXM32••••M2 |
LXM32••••N4 |
||
最大串联熔断器 |
A |
25 |
30 |
熔断器类别 |
|
CC 或 J |
CC 或 J |
额定限制短路电流(SCCR) |
kA |
12 |
12 |
特性 |
单位 |
值 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
LXM32•U45M2, LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2, LXM32•D30M2 |
LXM32•U60N4, LXM32•D12N4, LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4, LXM32•D72N4 |
|||
E 型组合电机控制器的目录编号 |
|
GV2P14 或 GV3P25 |
GV3P25 |
GV2P14 或 GV3P25 |
GV2P22 |
GV2P22 |
额定限制短路电流(SCCR) |
kA |
12 |
12 |
12 |
10 |
10 |
使用至少 75 °C (167 °F) 的铜导线。
400/480V 三相设备只允许在最大为 480Y/277Vac 的电源上运行。
仅在 III 类过压下使用,或者在最大可用额定冲击耐受电压峰值等于或小于 4000 伏的场合使用。
This equipment provides Solid State Motor Overload Protection at 200 % of maximum FLA (Full Load Ampacity).