SetLimitSwitch_LXM32

功能描述

此功能块可配置正限位开关 (LIMP) 和负限位开关 (LIMN)。

库和命名空间

库名称:GMC Independent Lexium

命名空间:GILXM

图形表示形式

G-SE-0047277.1.gif-high.gif

 

 

输入

输入

数据类型

描述

Execute

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。

当功能块处于执行状态中时,输入 Execute 处的上升沿将被忽略。

LimitSwitch

UINT

值范围:1...2

缺省值:1

选择限位开关的地址。

o1:限位开关处于运动 LIMP 的正方向

o2:限位开关处于运动 LIMP 的负方向

Mode

UINT

值范围:0...2

缺省值:0

o0:停用限位开关。

o1:将限位用作常闭触点激活

o2:将限位用作常开触点激活

输出

输出

数据类型

描述

Done

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。

oTRUE:无检出错误时执行终止。

Busy

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块不处于正被执行状态。

oTRUE:功能块正在执行中。

Error

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

oTRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

输入/输出

输入/输出

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref

请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。

注:

此功能块只能在 PLCopen 状态 Disabled 下执行(操作状态 4 -驱动器的“准备好开启”模式)。若要过渡到此状态,应通过功能块 MC_Power 禁用电源级。

附加信息

写入参数