此功能块读取最新检测到的且错误类别为 0 的错误的错误代码。
库名称:GMC Independent Lexium
命名空间:GILXM
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Enable |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 输入 Enable 可启动或终止功能块的执行。 oFALSE:功能块的执行已终止。输出 Valid、Busy 和 Error 将被设置为 FALSE。 oTRUE:功能块正在执行中。只要输入 Enable 被设置为 TRUE,功能块就会持续执行。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Valid |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。输出处的值无效。 oTRUE:无检出错误时执行已完成。输出处的值有效,并可以进行进一步处理。 |
Busy |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块不处于正被执行状态。 oTRUE:功能块正在执行中。 |
Error |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。 oTRUE:已在执行功能块时检出错误。 |
ErrorID |
WORD |
返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。 |
WarningID |
WORD |
缺省值:0 最新检测到的且错误类别为 0 的错误的错误代码。 请参阅驱动器文档以了解对错误代码和类别的概述。 |
输入/输出 |
数据类型 |
描述 |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。 |