此功能块可对电机的实际位置设置位置值。零点由此位置值所定义。只有在电机处于停止状态时才可使用此功能块。
库名称:GMC Independent PLCopen MC
命名空间:GIPLC
|
输入 |
数据类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
Execute |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。 当功能块处于执行状态中时,输入 Execute 处的上升沿将被忽略。 |
|
Position |
DINT |
值范围:-2147483648...2147483647 缺省值:0 以用户自定义单位表示的位置。 用于位置设置的值。 |
|
Relative |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:实际位置已被设置为输入 Position 的值。 oTRUE:Position 的值已被添加至实际位置。 |
|
输出 |
数据类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
Done |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。 oTRUE:无检出错误时执行终止。 |
|
Busy |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块不处于正被执行状态。 oTRUE:功能块正在执行中。 |
|
Error |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。 oTRUE:已在执行功能块时检出错误。 |
|
ErrorID |
WORD |
返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。 |
|
输入/输出 |
数据类型 |
描述 |
|
|---|---|---|---|
|
Axis |
Axis_Ref |
请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。 |
|