此功能块可配置并启动位置捕捉。
此功能块可返回触发事件发生时的轴位置。驱动器触发参数(例如减速)由设备实现来提供。
在 MC_TouchProbe 处于繁忙状态时执行此功能块 MC_AbortTrigger 会中止参考触发输入的正常工作。
输入 Execute 处的新上升沿将会覆盖并重启活动的触发功能。
库名称:GMC Independent PLCopen MC
命名空间:GIPLC
输入 |
数据类型 |
描述 |
|
---|---|---|---|
Execute |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。 此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Done |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。 oTRUE:无检出错误时执行终止。 |
Busy |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块不处于正被执行状态。 oTRUE:功能块正在执行中。 |
CommandAborted |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:执行尚未中止。 oTRUE:执行已被另一个功能块所中止。 |
Error |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。 oTRUE:已在执行功能块时检出错误。 |
ErrorID |
WORD |
返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。 |
RecordedPosition |
DINT |
返回以用户自定义的单位表示的触发事件发生时的轴位置的值。 值范围:-2147483648...2147483647 缺省值:0 捕捉的电机位置。 |
输入/输出 |
数据类型 |
元件 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
– |
请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。 |
|
TriggerInput |
MC_Trigger_Ref |
TouchProbeNumber |
UINT |
驱动器的捕捉单元随即被选中。 |
TriggerEdge |
ET_TriggerEdge |
触发位置捕捉的边沿。 o0 / RisingEdge:上升沿 o1 / FallingEdge:下降沿。 o2 / BothEdges:上升沿和下降沿。 |
使用 MC_AbortTrigger 功能块可中止 MC_TouchProbe 功能块执行。