TouchProbe_ILX

功能描述

此功能块可配置并启动位置捕捉。

此功能块可返回触发事件发生时的轴位置。驱动器触发参数(例如减速)由设备实现来提供。

MC_TouchProbe 处于繁忙状态时执行此功能块 MC_AbortTrigger 会中止参考触发输入的正常工作。

输入 Execute 处的新上升沿将会覆盖并重启活动的触发功能。

库和命名空间

库名称:GMC Independent Lexium

命名空间:GILXM

图形表示形式

G-SE-0047285.2.gif-high.gif

 

 

输入

输入

数据类型

描述

Execute

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。

此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。

SingleShot

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: TRUE。

选择触发事件。

oFALSE = 持续捕捉

oTRUE = 单次捕捉

输出

输出

数据类型

描述

Done

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。

oTRUE:无检出错误时执行终止。

Busy

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块不处于正被执行状态。

oTRUE:功能块正在执行中。

CommandAborted

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未中止。

oTRUE:执行已被另一个功能块所中止。

Error

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

oTRUE:已在执行功能块时检出错误。

Valid

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。输出处的值无效。

oTRUE:无检出错误时执行已完成。输出处的值有效,并可以进行进一步处理。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

RecordedPosition

DINT

返回触发事件发生时的轴位置的值。

值范围:-2147483648...2147483647

缺省值:0

以用户自定义单位表示的捕捉电机位置。

输入/输出

输入/输出

数据类型

元件

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref

请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。

TriggerInput

MC_TriggerRef

TouchProbeNumber

UINT

驱动器的捕捉单元随即被选中。

TriggerEdge

ET_TriggerEdge

触发位置捕捉的边沿。

o0 / RisingEdge:上升沿

o1 / FallingEdge:下降沿。

o2 / BothEdges:上升沿和下降沿(1)

另请参阅供应商特有数据类型 ET_TriggerEdge

(1) 仅采用 EhterNet/IP 和 Modbus/TCP。

注:

使用 MC_AbortTrigger 功能块可中止 TouchProbe_ILX 功能块执行。

附加信息

通过信号输入进行位置捕捉