System Explorer - 快速入门

概述

首次打开 System Explorer 时,字段为空。请首先执行以下步骤:

定义系统位置

如要在系统位置对话框中填入内容,必须先定义系统位置。它是一个用作系统存储库的文件夹,系统项目保存于其中,以便能够被不同用户或者从不同软件程序访问:

o如要单独使用系统项目并且从不同的软件程序(如 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 或 Motion Sizer)打开此系统项目,可以定义您本地 PC 上的文件夹。

为此,请输入系统存储库文件夹的路径,或者将此路径粘贴到系统位置对话框中。

结果:如果您定义的文件夹已经包含系统项目(例如,就像在 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 新建项目对话框中使用参数系统项目名称定义的那样),则此系统项目被显示为系统项目列的树结构中的根节点。

创建系统项目

步骤

操作

1

单击对话框的系统项目列中的创建系统项目按钮。

结果:右侧的列具有标题为创建系统并提供两个参数。

2

系统名称文本框中输入系统项目的名称。

3

系统描述文本框中输入系统项目的描述。

4

单击创建按钮。

结果:创建的系统项目作为新节点添加到对话框左侧系统项目列中的树结构。

将打开的应用程序项目添加到系统项目

如要将软件程序(如 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 或 Motion Sizer)中已打开的应用程序项目添加到系统项目列中所选择的系统项目,请单击添加当前项目按钮。

结果:对话框关闭,打开的应用程序项目将被添加到系统项目。以后再打开此对话框时,此应用程序项目将被显示为 System Explorer 对话框系统项目列中的系统项目节点的子节点。