理解电气计算结果

 

概述

本手册中的术语电气计算是指计算直流总线和计算各驱动器的主电源。这些计算针对多个轴的驱动器执行。

不同的驱动器系列允许不同的电器架构。有关详细信息,请参阅所使用驱动器的硬件手册。

电源电路编辑器(Motion Sizer 的)计算所描述机器的某些电气特性。

注意: 计算结果仅针对在 Motion Sizer 中选中的硬件,并且仅适用于在 Motion Sizer 中模拟的应用要求。 计算结果假设为每个轴给定的运动轨迹重复、循环运行。由于这种假设,Motion Sizer 只能计算驱动器具有相同循环时间的运动轨迹的电源电路的结果。如果循环时间不同,则生成 MS2002 消息。

对于共享直流总线上的再生制动效果计算,必须考虑运动轨迹之间的时间关系。缺省情况下,Motion Sizer 假设各运动图在相同时间开始和结束。可通过设置 X 偏移量参数(在 CAM 图的属性中)移动运动图之间的相对关系。

本章介绍 Motion Sizer 中使用的用于电气计算的术语。

本章包含了哪些内容?

本章包含了以下主题:

o关于直流总线计算的术语定义

o关于主电源计算的术语定义