Motion Sizer 计算机械中各种不同位置的加速度、速度和扭矩。
对于加速度和速度,适用以下规则:
o加速度和速度的值永远为正,不表示运动的方向。
o加速度和速度施加至旋转(例如转台)方向或线性(例如传送带)方向的载荷。这由载荷状况(在机械中选中的)决定。
o由于机械的轴在旋转,因此,施加至轴的加速度和速度为角向。
如果指定环境条件,则适用降低的额定值:表示设备特性的值(例如最大电机速度)由降低额定值系数自动减小。
如果指定保留项,该保留项仅影响设备选择对话框中显示的结果。它可以产生的效力为:在设备选择对话框中,新的驱动器、电机和变速箱组合可以生效,或者其他组合可以失效,具体取决于规定的保留项。总之,该应用和该设备特性本身不会改变。
术语 |
说明 |
---|---|
峰值加速度 |
应用循环过程中出现的最大加速度。 显示此值用于参考目的,Motion Sizer 不将它与任何值进行比较。 |
最大速度 |
o应用要求的最大速度:应用循环过程中出现的最大速度。 o变速箱最大速度:变速箱的特性。 o电机最大速度:电机1的特性。 |
有效速度 |
o应用要求的有效速度:应用循环过程中出现的有效速度。它是速度除以时间之比的 RMS(均方根)。 o变速箱有效速度:变速箱的特性。 o电机有效速度:电机1的特性。 |
峰值扭矩 |
o应用要求的最大扭矩:应用循环过程中(任何速度下)出现的最大扭矩。 o变速箱最大扭矩:变速箱的特性(恒定值)。 o电机最大扭矩:电机1的特性。 它定义为速度的函数,如扭矩除以速度之比示意图所示。对于应用循环过程中的每一个时间点,该时刻应用的扭矩必须 ≤ 该时刻应用的速度下的最大扭矩。 o有一种特殊情况,变速箱快速停止标称扭矩(它仅存在于变速箱,不用于电机): 它是容许的最大扭矩,例如,用于紧急停止。Motion Sizer 比较该值与电机最大扭矩。它验证电机是否可以用扭矩制动。 注意: 这只是一个计算值。必须为机器的紧急停止情形执行任何必要的考虑。 |
有效扭矩 |
o应用要求的有效扭矩:应用循环过程中出现的有效扭矩。它是速度除以时间之比的 RMS(均方根)。 o变速箱有效扭矩:变速箱的特性(恒定值)。 o电机有效扭矩:电机1的特性。它定义为速度的函数,如扭矩除以速度之比示意图所示。 只提供单个值时,速度类型在参数名称中指示: o标称速度下的有效扭矩:电机标称速度下的有效扭矩。该值用于参考用途。 o有效速度下的有效扭矩:应用循环的有效速度下(它等同于应用要求的有效速度,参见上述描述)的有效扭矩。应用要求的标称扭矩针对该值进行比较。 |
1 每当在此表中提及电机的特性时,该值实际上是选中的电机、驱动器、电源电压和 PWM 频率组合(在轴编辑器中选择的)的特性。它在此处被称作电机,以区别于变速箱的特性。 |