问题:显示消息 Server is busy
问题
在启动 OPC 客户端并尝试建立到 OPC 服务器 的连接后,显示操作系统消息 Server is busy。
原因 1
启动 OPC 服务器 时,无法立即建立到控制器的连接。在这种情况下,OPC 服务器 会等待直至等待时间结束。然后,它会重新尝试连接到客户端。
解决方法 1
在 OPC 配置工具 的控制器配置中,减小 Wait time (s) 参数的值。
原因 2
运行可视化的计算机的虚拟 RAM 不足。
解决方法 2
增大运行可视化的计算机的虚拟 RAM。