Boot 菜单

Boot 选项卡

Boot 选项卡屏幕:

G-SE-0032048.1.gif-high.gif

 

 

下表列出了 Boot 菜单的选项:

BIOS 设置

说明

Setup Prompt Timeout

选择等待设置激活密钥的秒数。

Bootup NumLock State

通电时选择 Numlock。

Quiet Boot

如已禁用,则 BIOS 显示正常 POST 消息。

如已启用,则显示 OEM 标志,而不是 POST 消息。

Option ROM Message

设置选用 ROM 的显示模式。

Interrupt 19 Capture

允许选用的 ROM 截获干扰 19。

Boot Option Priorities

设置启动设备的优先级。

Optimized:

oBoot Option # 2 P1: Slimtype DVD A...

oBoot Option # 1 P0: ST500DM002-1BD

Universal:

oBoot Option # 2 P5: Slimtype DVD A...

oBoot Option # 1 P0: WDC WD50003ABYX...

Performance:

oBoot Option # 1 P5: Slimtype DVD A...

oBoot Option # 2 P1: WDC WD1003FBYX-01Y7B1

oBoot Option # 3 UEFI: Built-in EFI...