Save & Exit 选项卡屏幕:
下表列出了 Save & Exit 菜单的选项:
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|
Save Changes and Exit |
完成系统配置后,选择此选项可保存更改、退出 BIOS 设置,必要时重启计算机将所有系统配置参数考虑在内。 |
Discard Changes and Exit |
选择此选项可退出设置,而不对系统配置进行任何永久更改。 |
Save Changes and Reset |
选择此选项可显示确认消息框。确认后,可以保存对 BIOS 设置的更改,保存对 CMOS 的设置并重新启动系统。 |
Discard Changes and Reset |
选择此选项可退出 BIOS 设置,而不对系统配置进行任何永久更改和重启计算机。 |
Save Changes |
选择此选项可保存系统配置更改而不退出 BIOS 设置菜单。 |
Discard Changes |
选择此选项可放弃当前的任何更改并加载先前的系统配置。 |
Restore Defaults |
选择此选项可自动将所有 BIOS 设置项配置为最佳的默认设置。最佳的默认设置可以实现最高的系统性能,但可能并非对所有计算机应用程序都适用。 如果用户的计算机未遇到系统配置问题,则不使用最佳默认设置。 |
Save User Defaults(保存用户默认设置) |
完成系统配置后,选择此选项可将更改保存为用户默认设置而不退出 BIOS 设置菜单。 |
Restore User Defaults |
选择此选项可恢复用户默认设置。 |
Boot Override |
选择用于优先启动的设备。 Optimized: oP1: Slimtype DVD A DS8A9SH oP0: ST500DM002-1BD142 Universal: oP5: Slimtype DVD A DS8A9SH oP1: WDC WD5003ABYX-01WERA1 Performance: oP1: Slimtype DVD A DS8A9SH oUEFI: Built-in EFI shell oWDC WD1003FBYX-01Y7B1 |