Smart Fan Control 自动调节风扇速度,这样,在 CPU 变热时,风扇就能以更快速度运行,从而在不持续运行风扇的情况下将 CPU 保持在恒定温度。
这通常涉及设置最小和最大风扇速度,以及高 CPU 温度和低 CPU 温度。在低 CPU 温度下,风扇以最小风扇速度运行。风扇速度根据 CPU 温度而改变,直至达到高 CPU 温度。
Rack iPC Performance 的 BIOS 配置
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
如要进入 BIOS 设置,则在 Rack iPC 初始化结束后,按下 DEL 或 F2 键。使用箭头键选择项目,然后按回车键接受或者进入子菜单。 如要创建智能风扇配置,则使用 BIOS Advanced 菜单:
|
|
2 |
移动到 Advanced 设置,并向下滚动到 H/W Monitor: 选择 Smart Fan Mode Configuration ,然后按回车键:
您可以通过 BIOS 设置访问以下选项: oCPU Fan oSystem Front Fan oSystem Rear Fan |
|
3 |
选择风扇,然后选择 Enable:
|
|
4 |
移动到 Advanced 设置,点击 Save and Exit。 |
Rack iPC Universal 和 Optimized 的 BIOS 配置
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
如要进入 BIOS 设置,则在 Rack iPC 初始化结束后,按下 DEL 或 F2 键。使用箭头键选择项目,然后按回车键接受或者进入子菜单。 |
|
2 |
移动到 Advanced 设置,并向下滚动到 H/W Monitor:
|
|
3 |
向下移动到: oCPUFAN1 Mode Setting,然后将其修改为 Enabled。 oSYSFAN1 Mode Setting,然后将其修改为 Enabled。 |
|
4 |
移动到 Advanced 设置,点击 Save and Exit。 |