HSC_PARAMETER_TYPE:在HSC 变量上执行获取或设置的参数类型

枚举类型描述

枚举数据类型 ENUM 包含下列值:

枚举器

描述

HSC_PRESET

00 hex

获取或设置用于一次性和自由大型模式的嵌入 HSC 的预设值。

HSC_MODULO

01 hex

获取或设置用于模数回路模式的嵌入 HSC 的模数值。

HSC_TIMEBASE

02 hex

获取或设置用于事件计数和频率模式的嵌入 HSC 的时基值

HSC_THRESHOLD0

04 hex

获取或设置 HSC 嵌入模式的阈值 0 值。

HSC_THRESHOLD1

05 hex

获取或设置 HSC 嵌入模式的阈值 0 值。