事件计数模式下 Main 类型的配置

配置过程

步骤

操作

1

设备树中,双击内嵌功能 > HSC

2

HSC0• > 类型字段中选择 Main 值。

3

随即创建 Main 类型的实例,您可以通过变量字段重新命名该实例。

4

HSC0• > 预设/模数中设置预设条件值。

5

HSC0• > 参数 > 模式下拉菜单中将计数模式设置为事件

6

参数 > 时间下拉菜单中定义时基,方法是选择

7

HSC0• > 时钟输入 > A 过滤器下拉菜单中设置抗跳动过滤值。

8

还可以从 HSC0• > 辅助输入 > SYNC 下拉菜单中启用 SYNC 辅助输入,以通过物理输入启用同步功能

如果已启用 SYNC,请设置 SYNC 过滤器SYNC 沿值。

IO 摘要

单击 I/O 摘要... 按钮可显示输入和输出分配情况。

G-SE-0022649.1.gif-high.gif

 

 

请参阅硬件指南以获取接线详细信息

可编程过滤器

Main 类型输入的过滤值确定计数器最大频率,如下表所示:

输入

过滤器值

最大计数器频率

A

4 微秒

50 kHz

40 微秒

14.5 kHz