Main 类型的计数器最多可使用 2 路快速输入、2 路常规输入和 2 路快速输出。
Main 类型支持单相(1 个输入)或双相(2 个输入)脉冲上的以下计数模式:
一次性:在此模式下,A 输入上每应用一次脉冲,计数器当前值寄存器就会(从用户定义的值)递减一次,直到计数器达到 0。
模数回路:在此模式下,计数器从 0 计数到用户定义的模数值,然后返回到 0 并重新启动计数,周而复始,反复执行。反过来,计数器从模数值减计数到 0,然后预设为模数值,再重新启动计数。还可以对编码器使用模数回路模式。
自由大型:在此模式下,计数器的行为类似于大范围的加和减计数器,并且可用于编码器。
事件计数:在此模式下,计数器对在用户配置的时基期间接收的事件数进行累计。
频率计:在此模式下,计数器对用户配置的时基期间的事件频率进行测量。频率是每秒的事件数 (Hz)。
可选功能的配置取决于选择的模式:
o用于操作计数器(启用、同步)或捕捉当前计数值的的硬件输入
o最多 2 个阈值
o最多 2 个反射输出
Main 类型的最大频率是 50 kHz。
注意:
最大计数频率取决于过滤器设置:
o4 微秒过滤器:50 kHz
o40 微秒过滤器:14.5 kHz