一次性模式下的 Main 类型的配置

配置过程

步骤

操作

1

设备树中,双击内嵌功能 > HSC

2

HSC0• > 类型下拉菜单中将类型设置为 Main

3

随即创建 Main 类型的实例,您可以通过变量字段重新命名该实例。

4

如有必要,从 HSC0• > 参数 > 模式下拉菜单中将模式设置为一次性

5

通过参数 > 预设/模数设置预设值

一次性模式下,此字段表示初始模数值。

6

HSC0• > 时钟输入 > A 过滤器下拉菜单中设置抗跳动过滤值。

7

还可以从 HSC0• > 辅助输入下拉菜单中启用 SYNCEN 和 CAP 辅助输入,以便在物理输入上启用同步功能启用功能捕捉功能

8

还可以从下拉菜单中启用阈值,具体方法是选择 HSC0• > 阈值 > 阈值 0 > 启用/禁用,以准许比较功能并配置反射输出

也可以在启用“阈值 0”后启用“阈值 1”。

注意: 对于一次性模式,配置的值必须遵循以下规则:

0 < 阈值 0 值 < 阈值 1 值 <(预设 - 1)

IO 摘要

单击 IO 摘要... 按钮可显示输入和输出分配情况。

G-SE-0022649.1.gif-high.gif

 

 

请参阅硬件指南以获取接线详细信息

可编程过滤器

Main 类型输入的过滤值确定计数器最大频率,如下表所示:

输入

过滤器值

最大计数器频率

A

4 微秒

50 kHz

40 微秒

14.5 kHz