系统架构

介绍

HMISCU 系统是嵌入 HMI 和 I/O 的一体型控制系统。HMISCU 系统可提供具有优化配置和可扩展架构的一体化解决方案。

架构示例

下图提供 HMISCU 硬件环境的示例:

G-SE-0021247.1.gif-high.gif

 

 

HMISCU 系统架构

可通过以下各项的关联获得优化配置和灵活性:

o提供逻辑和 HMI 功能的后插模块

o提供显示功能的前端模块

o显示模块/后插模块分离电缆可将显示模块与后插模块隔开

由应用要求确定 HMISCU 系统的架构:

o高速计数器 (HSC) 输入

o脉冲宽度调制 (PWM) 输出

o脉冲串输出 (PTO) 输出

下图显示 HMISCU 系统的组件:

G-SE-0021336.1.gif-high.gif

 

1    显示模块

2    后插模块

3    显示模块/后插模块分离电缆