|
总线上从站的最大数量 |
16 个 CANopen 从站设备 |
|
CANopen 现场总线电缆的最大长度 |
根据 CAN 规格(参见“电缆长度和传输速度”)。 |
|
主站管理的 PDO 最大数量 |
对于每个额外的 CANopen 从站:
o应用程序大小增加平均 10 KB,可能导致内存大小过载。
o启动时的配置初始化时间会增加,可能导致看门狗情况。
虽然 HMISCU 不加限制,但是,为了维持足够的耐受性能并避免性能退化,请不要超过 16 个 CANopen 从站模块(和/或 32 个 TPDO 和 32 个 RPDO)。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
连接到控制器的 CANopen 从站设备不能超过 16 个。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
注意 |
|
性能降低 |
|
对于 HMISCU Controller,不要超过 32 个 TPDO 和 32 个 RPDO。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
下表介绍 CAN 的特性:
|
特性 |
说明 |
|---|---|
|
标准 |
CAN-CiA(ISO 11898-2:2002 第 2 部分)1 |
|
连接器类型 |
Sub-D9,9 针阳型 |
|
支持的协议 |
CANopen |
|
CAN 配电模块 |
否 |
|
最大电缆长度 |
参见下表4 |
|
隔离 |
(请参见注 2) |
|
比特率 |
参见下表4 |
|
线路端接 |
否。请参见注 3 |
1 ISO 11898:2002 的第 1 部分和第 2 部分等同于 ISO 11898:1993。
2 后插模块的隔离在模块与连接到后插模块的端子块之间为 500 Vac RMS。两个部分通过特定组件参考相同的功能性接地 (FE),旨在减少电磁干扰的影响。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
3 CAN 现场总线的每一端都需要一个电阻器 (R)。
4 下表介绍最大电缆长度:
|
波特率 |
800 KB |
250 KB |
125 KB |
50 KB |
20 KB |
10 KB |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最大电缆长度 |
米 |
25 |
250 |
500 |
1000 |
2500 |
5000 |
|
英尺 |
82.02 |
820.20 |
1640.41 |
3280.83 |
8202.07 |
16404.15 |
|
下图介绍 CANopen 接口的引脚:
下表介绍 CANopen 接口的引脚:
|
引脚 |
信号 |
说明 |
|---|---|---|
|
1 |
N.C. |
保留 |
|
2 |
CAN_L |
CAN_L 总线(低) |
|
3 |
CAN_GND |
CAN 0 Vdc |
|
4 |
N.C. |
保留 |
|
5 |
CAN_SHLD |
N.C. |
|
6 |
GND |
0 Vdc |
|
7 |
CAN_H |
CAN_H 总线(高) |
|
8 |
N.C. |
保留 |
|
9 |
N.C. |
保留 |
屏蔽连接到引脚 6,即 0 Vdc 引脚。
注意: 引脚 9 未在内部连接。控制器不在 CAN_V+ 上供电。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表介绍 CAN 状态 LED:
|
标志 |
说明 |
LED |
|
|---|---|---|---|
|
彩色 |
说明 |
||
|
CAN STS |
CANopen 状态 |
绿色/红色 |
参见下面的 CAN STS 状态 LED |
下表介绍 CAN STS 状态 LED:
|
CAN0 LED |
CANopen 状态 |
说明 |
|---|---|---|
|
熄灭 |
未配置 CANopen |
CANopen 在应用中处于不活动状态。 |
|
红色闪烁一次/绿色亮起 |
已达到检测到的错误的可接受限制阈值 |
控制器已检测到:已达到或超过错误帧的最大数量。 |
|
红色闪烁两次/绿色亮起 |
节点保护或心跳检测事件 |
控制器已检测到 CANopen 主站或从站设备的节点保护或心跳检测异常。 |
|
红色亮起 |
总线关闭 |
CANopen 总线已停止。 |
|
绿色亮起 |
CANopen 总线正常运行。 |
|
注意: CANopen LED 安装在护盖旁边。
CANopen 联网概念基于国际标准 CAN。CANopen 由 CiA (CAN in Automation) 的 DS301 规范定义为统一应用层。
CANopen 接口使用 D-SUB 9 针插头连接器。该插头分配有 CAN_H、CAN_L 和 CAN_GND 连接。CAN_H 和 CAN_L 为 CAN 总线的两个导子。CAN_GND 为公共参考电位。
注意:
o电缆的电阻值必须为 70 mΩ/m (1.77 mΩ/in.)或更小。
o要最小化来自电路的信号反射,必须在总线的两端布置 120 Ω(最大为 5%、1/4 W)的线路端接。
注意: CANopen 主站单元不随带 CANopen 通讯电缆和电缆连接器。用户必须自备电缆。
符合 CANopen 标准 (CiA DR-303-1) 的 D-SUB (DIN41652) 连接器
符合 CANopen 标准 (CiA DR-303-1) 的传输电缆(屏蔽双绞线电缆)