串行链路端口用来通过 RS-232 或 RS-485 与设备进行通讯。
注意: Vijeo Designer 支持多种串行协议,以及在不需要在 SoMachine 中使用 COM1 端口的情况下独立于 SoMachine 使用的协议。
此隔离的串行端口使 HMISCU 控制器组件能够使用 2 种协议进行通讯:
SoMachine 用于链接 SoMachine 兼容设备(路由或变量访问)
Modbus 为满足具有 Schneider Electric 或第三方设备的主站/从站架构的需要
注意: 在大多数情况下,应避免通过串行线路、以太网和/或 USB 端口同时将 SoMachine 的多个实例连接至相同的控制器。SoMachine 的各种实例执行的操作之间可能会发生冲突,如程序、配置或数据编辑或控制器/其应用程序的控制命令等。有关详细信息,请参阅特定控制器的编程指南。
注意: 如果用户选择使用 Vijeo Designer 串行协议,那么他们必须删除其 SoMachine 编辑器项目中 COM1 节点下的任何节点 (Modbus/SoMachineNetwork)。
下图显示后插模块上 RJ45 串行端口的位置:
不要将 RJ45 串行端口与 RJ45 以太网连接器混淆。
|
特性 |
说明 |
|
|---|---|---|
|
连接器类型 |
RJ45 |
|
|
隔离 |
非隔离 |
|
|
波特率 |
9600、19200、38400、57600、115,200 bps |
|
|
支持的协议 |
oModbus (RTU) oSoMachine |
|
|
电缆 |
类型 |
屏蔽 |
|
最大长度 |
15 米(49 英尺) |
|
|
用于 RS-485 的 5 Vdc 电源 |
否 |
|
注意: 串行链路端口的最大波特率取决于所用协议。
|
特性 |
说明 |
|
|---|---|---|
|
连接器类型 |
RJ45 |
|
|
隔离 |
非隔离 |
|
|
波特率 |
9600、19200、38400、57600、115,200 bps |
|
|
支持的协议 |
oModbus (RTU) oSoMachine |
|
|
电缆 |
类型 |
屏蔽 |
|
最大长度 |
200 米(656 英尺) |
|
|
极化 |
当节点配置为主站时,通过软件配置进行连接。 560 Ω 或 5.11 kΩ 电阻器是可选的。 |
|
|
用于 RS-485 的 5 Vdc 电源 |
否 |
|
下图显示 RJ45 连接器的引脚:
下表介绍 RJ45 连接器的引脚分配:
|
引脚 |
说明 |
||
|---|---|---|---|
|
1 |
RxD |
N.C. |
接收的数据 (RS-232C) |
|
2 |
TxD |
N.C. |
传送的数据 (RS-232C) |
|
3 |
N.C. |
N.C. |
未连接 |
|
4 |
N.C. |
D1 |
差分数据 (RS-485) |
|
5 |
N.C. |
D0 |
差分数据 (RS-485) |
|
6 |
RTS |
RTS |
准备发送 |
|
7 |
N.C. |
N.C. |
未连接 |
|
8 |
GND |
GND |
信号接地 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |