模拟量输入和模拟量输出

概述

后插模块配有:

o2 个可配置温度模拟量输入(16 位)

o2 个可配置模拟量输入(13 位)

o2 个可配置模拟量输出(12 位)

Danger_Color.gif危险

火灾危险

对于电源的电流容量,仅使用正确的电线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

模拟量功能

每个类型的模拟量信号都有不同的端子连接点。

电流和电压需要不同的调整值,因此还需要配置所需的输入或输出信号类型:

o-10...10 Vdc 电压信号(默认值)。

o0...10 Vdc 电压信号

o0...20 mA 电流信号。

o4...20 mA 电流信号。

温度测量值将转换为可由控制器处理的数值。对于温度测量,温度后插模块返回以 0.1 ℃ (-17.68 ℃) 为步长的测量值。

下表显示模拟量功能:

通道数量和类型

数字转换器精度

电压/电流

2 路输入

12 位 + 符号

12 位

-10...10 Vdc(数字值 -4096 到 4095)

0...10 Vdc(数字值 0 到 8192)

0...20 mA(数字值 0 到 8192)

4...20 mA(数字值 0 到 8192)

2 个输入

16 位

RTD(电阻温度检测器):

PT100/1000/NI100/1000

热电偶: J、K、R、B、S、T、E、N

2 个输出

12 位

-10...10 Vdc(数字值 -2048 到 2047)

0...10 Vdc(数字值 0 到 4095)

0...20 mA(数字值 0 到 4095)

4...20 mA(数字值 0 到 4095)

接线图

下图描述后插模块模拟量输入和模拟量输出的接线图:

G-SE-0021231.4.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将电源电缆与通讯和 I/O 电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有模拟量 I/O、快速 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将通讯和 I/O 电缆与电源电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。