为设备供电时,请按以下说明操作:
o当连接机壳接地 (FG) 端子时,确认导线已接地。如果不接地,将引起过大的电磁干扰。为了符合良好的电磁兼容性抗扰度,请务必接地。
o屏蔽接地 (SG) 和 FG 端子在设备内部进行连接。
o请首先取下电源,再连接到设备的电源端子。
o该设备使用 24V 直流电源供电。使用其他标准的电源可能会损坏电源和设备。
o由于设备未装备电源开关,请为设备的电源连接电源开关。
o现场接线端子标志:适用导线类型(仅限 75 ℃ (167°F) 铜导线)。
使用电源线前:
o确认地线的规格与电源线相同或比电源线重。
o不要在电源线中使用铝线来用于电源。
o如果导体末端的金属线缠绕不正确,也会造成末端的相互短路,或者电极短路。为避免发生这种情况,请使用 D25CE/AZ5CE 电缆终端。
o使用 0.75 至 2.5 mm2 (18 to 12 AWG) 规格的电线作为电源线,在连接到端子之前,先将导线末端绞合。
o导线类型为实心或绞合型。
o为减少电磁噪声,请使电源线尽量短。
|
连接 |
导线 |
|---|---|
|
+ |
24 Vdc |
|
- |
0 Vdc |
|
FG |
连接到设备外壳的接地端子 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
从电源上拔下电源线。 |
|
2 |
从设备上拔下电源插头。 |
|
3 |
请取下每根电缆中的长为 7 毫米(0.28 英寸)的塑料护套。
|
|
4 |
如果使用的是双绞线,请将电缆末端绞合在一起。请给电缆末端焊锡,这样会减少电缆的磨损,并能提高电流传输效果。 |
|
5 |
使用平头螺丝刀(尺寸 0.6 x 3.5 毫米(0.02 x 0.14 英寸))将电线接入电源插头中。 |
|
6 |
对安装螺钉施加以下扭矩: 0.5 到 0.6 N•m(4.4 到 5.2 lb-in)。 |
|
7 |
将电源插头装回到电源连接器上。 |
注意:
o请勿将导线直接焊接到电源插座的引脚上。
o电源线必须满足上述规格要求。将电源芯线一直绞合到电源插头处为止,以符合 EMC 安规要求。
o使用现场接线端子标志:适用导线类型(仅限 75 °C (167 °F) 铜导线)。
下图显示电源线连接: