面板开口尺寸和安装

插入不带防旋转 T 型销的显示模块

开一个面板开孔并将显示模块从前面插入面板。

下图显示面板开孔:

G-SE-0021903.1.gif-high.gif

 

 

平面安装开口尺寸: 

A

B (1)

B (2)

22.500/-0.30 mm

(0.880/-0.01 in.)

1.5...6 mm

(0.06...0.23 in.)

3...6 mm

(0.11...0.23 in.)

(1)   钢板

(2)   玻璃纤维增强塑料(最低 GF30)

注意: 若没有 T 型销选件,显示模块可承受 2.5 N•m (22.12 lb-in) 的转动扭矩。

插入带有防旋转 T 型销的显示模块

开一个面板开孔并将显示模块从前面插入面板。

下图显示带有 T 型销的用于 HMISCU Controller 的面板开口:

G-SE-0021904.2.gif-high.gif

 

 

平面安装开口尺寸: 

C

D

300/-0.20 mm

(1.180/-0.0007 in.)

40/-0.20 mm

(0.150/-0.007 in.)

注意: 带有 T 型销选件,显示模块可承受 6 N•m (53.10 lb-in) 的转动扭矩。

安装 HMISCU 显示模块

下图显示组件装配:

G-SE-0021171.1.gif-high.gif

 

(1)   显示模块

(2)   面板

(3)   显示模块安装螺母

(4)   防旋转 T 型销

借助适配板安装 HMISCU 显示模块

使用随 HMIZSUKIT 附件套件提供的面板适配板,可以将产品安装到以下材料上:

o厚度介于 1 到 1.5 毫米(0.039 到 0.059 英寸)之间的钢板支架上

o厚度介于 1 到 3 毫米(0.039 到 0.118 英寸)之间的塑料支架上

o厚度介于 2 到 3 毫米(0.078 到 0.118 英寸)之间的玻璃纤维强化塑料上

下图显示带有 HMI 适配板的组件装配:

G-SE-0021175.1.gif-high.gif

 

(1)   显示模块

(2)   面板

(3)   面板适配器

(4)   显示模块安装螺母

(5)   防旋转 T 型销