本节介绍如何在 DIN 导轨上安装和拆卸后插模块。
注意: HMISCU 应始终连接显示模块和控制器模块,以便应用程序正常运行。
如果后插模块通电时未直接连接(或通过分离电缆连接)到显示模块,则 PLC Logic 进入停止模式且 I/O 进入故障预置模式。
|
爆炸危险 |
o切勿在电路通电时进行连接或断开连接。 o打开电源前请用湿布擦拭终端的前面板。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
使用螺钉将 DIN 导轨固定到面板表面上。 |
2 |
将显示模块/后插模块分离电缆连接到后插模块。 ![]()
1 显示模块/后插模块分离电缆 2 后插模块 注意: 要组装本产品,您需要额外 20 mm (0.78 in.) 的间距才能在橡胶末端处弯曲电缆。需要更多空间方可在橡胶末端处弯曲电缆。 |
3 |
将后插模块的顶槽放置在 DIN 导轨的顶部边缘上,然后将组件压在 DIN 导轨上,直到听到 DIN 导轨夹嵌入到位。 ![]()
1 后插模块 2 导轨 注意: AB1 AB8P35 型或类似的端子块头夹有助于最大限度地减少侧向移动,并改善控制器组件的抗冲击与抗震性能。 |
4 |
将显示模块安装到机柜上,然后将显示模块/后插模块分离电缆连接到显示模块。 ![]()
1 显示模块 2 显示模块/后插模块分离电缆 |
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
按下后插模块的黄色锁定按钮,然后将其从显示模块/后插模块分离电缆上卸下。 ![]()
1 后插模块 2 显示模块/后插模块分离电缆 |
2 |
按下显示模块/后模块分离电缆的锁定按钮并将其从显示模块上取下。 ![]()
1 显示模块 2 显示模块/后插模块分离电缆 |